Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9B000004","name":"PRBTcable X3/M12X8m/5m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Produkten kan variera
PRBTcable X3/M12X8m/5m
Artikelnummer: 9B000004
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande | UL Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 0.5 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
45 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 8-polig M12-stickkontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kodning av M12-kontakt 1 | X-kodad |
| Kabellängd | 5 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.23
0.23 |
| Avskärmning K1 | ja |
| Antal ledare | 8 |
| Nettovikt | 440 |
| Bruttovikt | 480 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27389102 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |