Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"9B000004","name":"PRBTcable X3/M12X8m/5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Imagem similar
PRBTcable X3/M12X8m/5m
Número do produto: 9B000004
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | Listado em UR |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 0.5 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
45 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Codificação do conector M12 1 | Codificação X |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Seção transversal do condutor |
0.23
0.23 |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 8 |
| Peso líquido | 440 |
| Peso bruto | 480 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27389102 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |