text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PRBTcable X3/M12X8m/5m

Productnummer: 9B000004
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring UL Listed  
 
Nominale stroom 0.5  
Omgevingstemperatuur 0  
45  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 X-gecodeerd  
Kabellengte 5  
Doorsnede geleider 0.23  
0.23  
Afscherming K1 ja  
Aantal aders 8  
Nettogewicht 440  
Brutogewicht 480  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27389102  
ETIM versie ETIM-7.0