Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9B000004","name":"PRBTcable X3/M12X8m/5m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRBTcable X3/M12X8m/5m
Номер артикула: 9B000004
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | Испытано и одобрено компанией |
технические данные
электрические данные
| Номинальная сила тока | 0.5 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
45 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 8-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой X |
| Длина кабеля | 5 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.23
0.23 |
| Экранирование K1 | да |
| Количество жил | 8 |
| Вес нетто | 440 |
| Вес брутто | 480 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27389102 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |