Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"9B000004","name":"PRBTcable X3/M12X8m/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PRBTcable X3/M12X8m/5m
Kód materiálu: 9B000004
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | UL Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 0.5 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
45 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samec M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.1 | X coded |
| Délka kabelu | 5 |
| Průřez vodiče |
0.23
0.23 |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 8 |
| Čistá váha | 440 |
| Celková hmotnost | 480 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27389102 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |