text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PRBTcable X3/M12X8m/5m

Numéro de l'article: 9B000004
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation UL Listed  
 
Courant de mesure 0.5  
Température d’utilisation 0  
45  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé X  
Longueur du câble 5  
Section du conducteur 0.23  
0.23  
Blindage K1 Oui  
Nombre de fils 8  
Poids net 440  
Poids brut 480  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27389102  
Version du ETIM ETIM-7.0