text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PRBTcable X3/M12X8m/5m

Número de producto: 9B000004
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm²; lenght 5,0m

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación UL Listed  
 
Intensidad asignada 0.5  
Temperatura ambiente 0  
45  
Tipo conector 1 Conector macho M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación X  
Longitud cable 5  
Sección de los conductores 0.23  
0.23  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 8  
Peso neto 440  
Peso bruto 480  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27389102  
ETIM Version ETIM-7.0