text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PRBTcable X3/M12X8m/5m

Numer produktu: 9B000004
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie Na liście UL  
 
Prąd znamionowy 0.5  
Temperatura pracy 0  
45  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze męskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1 kodowane X  
Długość przewodu 5  
Przekrój przewodu 0.23  
0.23  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 8  
Ciężar netto 440  
Ciężar brutto 480  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27389102  
Wersja ETIM ETIM-7.0