Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ mmc3p DP
Tuotenumero: 772032
GTIN: 4046548066418
Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset, kenttäväylämoduuli,
PROFIBUS.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Konfiguroitavat PNOZmulti Mini -pienohjaukset, kenttäväylämoduuli, PROFIBUS. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1.5 |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | PROFIBUS-DP |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave DPV0 |
| sal. kenttäv.asemaosoitteet | 0 - 99d |
| Alue siirtonop. kenttäv. | 9,6 kBit/s - 12 MBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
| galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Kenttäväylä ja moduuli |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 100 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 115 |
| Nettopaino | 95 |
| Bruttopaino | 105 |
Ympäristö
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Volume | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Lisävarusteet
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€34.49
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
€40.55