Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mmc3p DP
Numéro de l'article: 772032
GTIN: 4046548066418
Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module de bus de terrain, PROFIBUS.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement a...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module de bus de terrain, PROFIBUS. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation du module |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1.5 |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | PROFIBUS DP |
| Type de bus de terrain | Esclave DPV0 |
| Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 99d |
| Plage vit. trans. bus de t. | 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s |
| Raccordement du bus de terrain | Connecteur femelle Sub-D9 |
| Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Bus de terrain et module |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 100 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 115 |
| Poids net | 95 |
| Poids brut | 105 |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Volume | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires optionnels
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€34.49
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension
PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€40.55