Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mmc3p DP
Kód materiálu: 772032
GTIN: 4046548066418
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini,
modulfieldbus, PROFIBUS.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini, modulfieldbus, PROFIBUS. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Napájení modulu |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1.5 |
Rozhraní Fieldbus
| Rozhraní Fieldbus | PROFIBUS-DP |
| Typ přístroje Fieldbus | Slave DPV0 |
| Příp.adresy stanic Fieldbus | 0 - 99d |
| Rozsah přenos.rychl. Fieldbus | 9,6 kBit/s - 12 MBit/s |
| Přípojka Fieldbus | 9pól. samice Sub-D |
| Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Fieldlbus a modul |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 100 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 115 |
| Čistá váha | 95 |
| Celková hmotnost | 105 |
Životní prostředí
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Svazek | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Konektory pro spojení základního modulu PNOZsigma s rozšiřujícím modulem
PNOZsigma, balení = 10 kusů.