닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ mmc3p DP
제품 번호: 772032
GTIN: 4046548066418
소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini, 필드버스 모듈,
PROFIBUS.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1.5 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | PROFIBUS-DP |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 DPV0 |
| 허용 필드버스 스테이션 주소 | 0 ~ 99d |
| 필드버스 전송률 범위 | 9.6 kBit/s ~ 12 MBit/s |
| 연결 필드버스 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
| 필드버스 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | 필드버스 및 모듈 |
| 전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 100 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 115 |
| 순중량 | 95 |
| 총중량 | 105 |
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| 용량 | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |