Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mmc3p DP
Ürün numarası: 772032
GTIN: 4046548066418
PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir emniyetli kompakt
kontrolörler,endüstriyel haberleşme modülü, PROFIBUS.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir emniyetli kompakt kontrolörler,endüstriyel haberleşme modülü, PROFIBUS. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1.5 |
Fieldbus arabirimi
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | PROFIBUS-DP |
| Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz DPV0 |
| İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 0 - 99d |
| Men.endüst.hab.mod.iletim hızı | 9,6 MBit/s- 12 MBit/s |
| Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub dişi konnektör |
| Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | End. haberleş. modülü ve modül |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 100 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 115 |
| Net agirlik | 95 |
| Brüt ağırlık | 105 |
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Cilt | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne
bağlamak için konektör, PU = 10 parça.