text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mmc3p DP

Número de producto: 772032
GTIN: 4046548066418
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, fieldbus module, PROFIBUS. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, fieldbus module, PROFIBUS. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Finalidad de U1 Alimentación del módulo  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1.5  
Interface de bus de campo PROFIBUS-DP  
Tipo de disp. del bus de campo Slave DPV0  
Dir. estac. admis. bus campo 0 - 99d  
Margen vel. transm. bus campo 9,6 kbits/s, 12 Mbits/s  
Conexión bus de campo Conector hembra Sub-D 9 polos  
separ. galvánica bus de campo sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Bus de campo y módulo  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 100  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 115  
Peso neto 95  
Peso bruto 105  
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066418  
Volumen 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma expansion module, PU = 10 pcs.