Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mmc3p DP
Productnummer: 772032
GTIN: 4046548066418
Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti
Mini,veldbusmodule, PROFIBUS.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini,veldbusmodule, PROFIBUS. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van de module |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.5 |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype van de veldbus | Slave DPV0 |
| Toegest. veldbusstat.adressen | 0 - 99d |
| Bereik overdr.snelh. veldbus | 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s |
| Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Veldbus en module |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 100 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 115 |
| Nettogewicht | 95 |
| Brutogewicht | 105 |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Volume | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€34.49
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€40.55