text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mmc3p DP

Produktnummer: 772032
GTIN: 4046548066418
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, feltbusmodul, PROFIBUS. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, feltbusmodul, PROFIBUS. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1.5  
Feltbus-interface PROFIBUS-DP  
Feltbussens modultype Slave DPV0  
Tilladte feltbus-stationsadr. 0 - 99d  
Område overf.hastighed feltbus 9,6 kBit/s - 12 Mbit/s  
Tilslutning feltbus 9-pol. Sub-D-hunstik  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem Feltbus og modul  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 100  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 115  
Nettovægt 95  
Bruttovægt 105  
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066418  
Volumen 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.262.00
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma- udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
Kr.308.00