Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772032","name":"PNOZ mmc3p DP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mmc3p DP
Numer produktu: 772032
GTIN: 4046548066418
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł fieldbus,
PROFIBUS.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł fieldbus, PROFIBUS. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1.5 |
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | PROFIBUS-DP |
| Rodzaj urządzenia Fieldbus | Urządzenie podrzędne DPV0 |
| Dozwolony adr. stacji fieldbus | 0 - 99 d |
| Zakres pr. transmisji fieldbus | 9,6 kBit/s – 12 MBit/s |
| Magistrala przyłącz. Fieldbus | 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
| Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Fieldbus i moduł |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 100 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 115 |
| Ciężar netto | 95 |
| Ciężar brutto | 105 |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066418 |
| Tom | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń
PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.