Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"265608","name":"PMI 607 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Vastaava kuva
PMI 607 primo
Tuotenumero: 265608
PMIprimo - motion control - ohjauspaneeli, jossa on 7" kosketusnäyttö,CODESYS Runtime ja
TargetVisu asennettuna/lisensoituna, pääjärjestelmät: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynaaminen ... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PMIprimo - motion control - ohjauspaneeli, jossa on 7" kosketusnäyttö,CODESYS Runtime ja TargetVisu asennettuna/lisensoituna, pääjärjestelmät: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynaaminen käyrän laskenta, CNC.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC |
Käyttöjärjestelmä | Windows Embedded Compact 7 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 14.4 W |
Displey
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön lävistäjä | 7 Zoll |
Näytön resoluutio | 800 x 480 |
Värisyvyys näyttö | 16,2 M |
Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen |
CPU
Prosessorin tyyppi | X86 |
Prosessorin kello | 1,3 GHz |
Työmuisti | 512 MB |
Ohjelmamuistin (flash) koko | 512 MB |
Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
Irrotettava tietoväline
Liitettävä tallennusväline | SD-kortti |
USB-portti
USB-isäntäliit. lukumäärä | 2 |
PROFIBUS-DP-liitäntä
sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-liitäntä
Ethernet IP-osoite | 192.168.0.11 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
CANopen-liitäntä
CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ethercat-liitäntä
Liitintyyppi Ethercat-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
Sarjaliitäntä
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 90 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 153 mm |
Leveysmitta | 216 mm |
Syvyysmitta | 85 mm |
Nettopaino | 1740 g |
Bruttopaino | 2760 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |