text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI 607 primo

Artikelnummer: 265608
GTIN: 
PMIprimo – Motion Control-styrpanel med 7" pekskärm, CODESYS Runtime och TargetVisu installerat/licenserat, mastersystem: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamisk kurvberäkning, CNC.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
Operativsystem Windows Embedded Compact 7  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 14.4  W
Displaytyp TFT  
Skärmens diagonal 7  Zoll
Displayupplösning 800 × 480  
Displayens färgstyrka 16,2 M  
Typ av touchdisplay kapacitiv  
Processortyp X86  
Processortakt 1,3 GHz  
Arbetsminne 512 MB  
Storlek programminne (Flash) 512 MB  
Realtidsklocka finns ja  
Löstagbart lagringsmedium SD Card  
Antal USB-värdgränssnitt 2  
tillåt.PROFIBUS-stat.adresser 0– 126d  
Inställ. PROFIBUS-stationsad Programvara  
Kontakttyp Profibus-gränssn. 9-polig sub-D-hylskontakt  
Namn PROFIBUS-protokoll DPV0  
Driftsätt PROFIBUS AutoBaud  
Namn beskrivningsfil profib Pilz0DCC.gsd  
Tillverkar-id PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adress 192.168.0.11  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 1 Gbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal CANopen anslutningar 1  
CANopen-typ Master  
Slave  
Canopen-cykeltid 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen-överföringstider 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1 000 kBit/s  
Kontakttyp Ethercat-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 90 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 153  mm
Mått bredd 216  mm
Mått djup 85  mm
Nettovikt 1740  g
Bruttovikt 2760  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27330201  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001412