Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"265608","name":"PMI 607 primo","price":"0.00","currency":"RUB","category":["0010400216713580PY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 607 primo
Номер артикула: 265608
GTIN:
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 7-дюймовым сенсорнымэкраном, установленная система / лицензия CODESYS
Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 7-дюймовым сенсорнымэкраном, установленная система / лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
| Операционная система | Windows Embedded Compact 7 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 14.4 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 7 Zoll |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 |
| Глубина цвета дисплея | 16,2 М |
| Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора | X86 |
| Частота процессора | 1,3 ГГц |
| ОЗУ | 512 MB |
| Размер прогр. памяти (флэш) | 512 МБ |
| Наличие часов реальн. времени | Да |
Съемные носители
| Съемная память | SD Card |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 2 |
Интерфейс PROFIBUS-DP
| Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
| Тип разъема интерф. Profibus | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
| Назв. протокола PROFIBUS | DPV0 |
| Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
| Назв. файла описания PROFIBUS | Pilz0DCC.gsd |
| Ид. № производителя PROFIBUS | 0DCCh |
Интерфейс Ethernet
| IP-адрес по протоколу Ethernet | 192.168.0.11 |
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 1 |
| Тип CANopen |
Главное устройство
Подчиненное устройство |
| Длительность цикла Canopen | 1 мс, 2 мс, 4 мс |
| Время передачи по Canopen |
500 кбит/с
250 кбит/с 1000 кбит/с |
Интерфейс Ethercat
| Тип разъема для инт. Ethercat | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethercat | 100 Мбит/с |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 153 mm |
| Размер по ширине | 216 mm |
| Размер по глубине | 85 mm |
| Вес нетто | 1740 g |
| Вес брутто | 2760 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330201 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001412 |