Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"265608","name":"PMI 607 primo","price":"0.00","currency":"BRL","category":["0010400216713580PY"]}
Imagem similar
PMI 607 primo
Número do produto: 265608
GTIN:
PMIprimo: painel de controle de Motion Control com tela sensível aotoque de 7", sistemas mestres instalados/licenciados CODESYS Runtime e
TargetVisu: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo dinâmico de curvas, CNC.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PMIprimo: painel de controle de Motion Control com tela sensível aotoque de 7", sistemas mestres instalados/licenciados CODESYS Runtime e TargetVisu: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo dinâmico de curvas, CNC.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC |
| Sistema operacional | Windows Embedded Compact 7 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 14.4 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 7 Zoll |
| Resolução do display | 800 x 480 |
| Intensidade de cor do display | 16,2 M |
| Tipo da tela sensível ao toque | capacitivo |
CPU
| Tipo do processador | X86 |
| Velocidade do processador | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Capac. mem. do progr. (flash) | 512 MB |
| Inclui relógio de tempo real | sim |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | SD Card |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 2 |
Interface PROFIBUS-DP
| End. final estação PROFIBUS | 0... 126 d |
| Ajuste End.de estação PROFIBUS | Software |
| Tipo conect. interf. Profibus | Conector encaixe subD, 9 polos |
| Nome do protocolo PROFIBUS | DPV0 |
| Modos operacionais PROFIBUS | AutoBaud |
| Nome do arq. descrição Profib | Pilz0DCC.gsd |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
Interface Ethernet
| Endereço de IP Ethernet | 192.168.0.11 |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 1 kBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
| Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo |
| Tempo de ciclo Canopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Interface Ethercat
| Tipo conect. interf. Ethercat | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 153 mm |
| Dimensão de profundidade | 85 mm |
| Dimensão de profundidade | 216 mm |
| Peso líquido | 1740 g |
| Peso bruto | 2760 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27330201 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001412 |