Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"265608","name":"PMI 607 primo","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010400216713580PY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI 607 primo
Numero dell'articolo: 265608
GTIN:
PMIprimo - Pannello di controllo Motion Control con touchscreen 7",CODESYS
Runtime e TargetVisu installati/con licenza, sistemi master: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: calcolo dinamico delle camme, CNC.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PMIprimo - Pannello di controllo Motion Control con touchscreen 7",CODESYS Runtime e TargetVisu installati/con licenza, sistemi master: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: calcolo dinamico delle camme, CNC.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded Compact 7 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 14.4 W |
Esporre
| Tipo display | TFT |
| Diagonale display | 7 Zoll |
| Risoluzione display | 800 x 480 |
| Profondità colore display | 16,2 M |
| Tipo display touch | Capacitivo |
CPU
| Tipo del processore | X86 |
| Velocità del processore | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Dimens. memoria progr. (Flash) | 512 MB |
| Real-time clock presente | Sì |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | SD Card |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 2 |
Interfaccia PROFIBUS-DP
| Indir. staz.PROFIBUS ammessi | 0 ... 126d |
| Impost. indir.stazionePROFIBUS | Software |
| Tp.connett.interf.Profibus | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
| Nome protocollo PROFIBUS | DPV0 |
| Modalità operative PROFIBUS | AutoBaud |
| Nome file descrittivo profib | Pilz0DCC.gsd |
| ID produttore PROFIBUS | 0DCCh |
Interfaccia Ethernet
| Indirizzo Ethernet IP | 192.168.0.11 |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet | 1 Gbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 1 |
| Tipo CANopen |
Master
Slave |
| Tempo di ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tempi di trasmissione CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Interfaccia Ethercat
| Tipo connett. interf. EtherCAT | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethercat | 100 MBit/s |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 153 mm |
| Larghezza | 216 mm |
| Profondità | 85 mm |
| Peso netto | 1740 g |
| Peso lordo | 2760 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |