text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI 607 primo

Productnummer: 265608
GTIN: 
PMIprimo - Motion Control besturingspaneel met 7" touchscreen, CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen:CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamische curveberekening, CNC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PMIprimo - Motion Control besturingspaneel met 7" touchscreen, CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen:CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamische curveberekening, CNC.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 14.4  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 7  Zoll
Displayresolutie 800 x 480  
Kleurdiepte display 16,2 M  
Soort touchdisplay capacitief  
Type processor X86  
Klokcyclus van de processor 1,3 GHz  
Werkgeheugen 512 MB  
Grootte progr.geheugen (flash) 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Insteekbaar opslagmedium SD Card  
Aantal USB-host-poorten 2  
Toegest PROFIBUS-stat.adressen 0 ... 126d  
Instel. PROFIBUS-stationsadres Software  
Connectortype Profibus-interf. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Naam PROFIBUS-protocol DPV0  
Bedrijfsmodi PROFIBUS AutoBaud  
Naam beschrijvingsbest. profib Pilz0DCC.gsd  
Fabrikant-ID PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adres 192.168.0.11  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal CANopen-poorten 1  
CANopen type Master  
Slave  
Canopen cyclustijd 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen overdrachtstijden 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Connectortype Ethercat-interf. RJ45  
Ethercat overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 153  mm
Afmeting breedte 216  mm
Afmeting diepte 85  mm
Nettogewicht 1740  g
Brutogewicht 2760  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27330201  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001412