text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI 607 primo

Numer produktu: 265608
GTIN: 
PMIprimo – panel sterowania Motion Control z 7" ekranem dotykowym, zzainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemy nadrzędne: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Wyznaczenie krzywej dynamicznej,CNC.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


PMIprimo – panel sterowania Motion Control z 7" ekranem dotykowym, zzainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemy nadrzędne: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Wyznaczenie krzywej dynamicznej,CNC.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
System operacyjny Windows Embedded Compact 7  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 14.4  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 7  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480  
Wyświetl głębię kolorów 16,2 M  
Typ ekranu dotykowego pojemnościowy  
Typ procesora X86  
Prędkość taktowania procesora 1,3 GHz  
Pamięć robocza 512 MB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 512 MB  
Rzecz. zegar czasu Tak  
Pamięć wtykowa SD Card  
Liczba interfejsów hosta USB 2  
Stały adres PROFIBUS 0 ... 126 d  
Ustawienie adr.stacji PROFIBUS Oprogramowanie  
Typ złącza interf. Profibus 9-stykowe złącze wew. D-Sub  
Nazwa protokołu PROFIBUS DPV0  
Tryby pracy PROFIBUS AutoBaud  
Nazwa pliku profibus Pilz0DCC.gsd  
ID producenta PROFIBUS 0DCCh  
Adres IP sieci Ethernet 192.168.0.11  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 1 GBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy CANopen 1  
Typ CANopen Master  
Slave  
Czas cyklu CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Czasy transmisji CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Typ złącza Ethercat int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethercat 100 MBit/s  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 90% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 153  mm
Szerokość 216  mm
Głębokość 85  mm
Ciężar netto 1740  g
Ciężar brutto 2760  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27330201  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001412