text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMI 607 primo

제품 번호: 265608
GTIN: 
PMIprimo - 7” 터치스크린의 모션 제어 컨트롤 패널, CODESYS 런타임 및 TargetVisu 설치/사용 허가됨, 마스터 시스템: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: 동적 커브 계산, CNC.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
운영 체제 Windows Embedded Compact 7  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 14.4  W
디스플레이 유형 TFT  
디스플레이 대각선 길이 7  Zoll
디스플레이 해상도 800 x 480  
디스플레이 색심도 16.2 M  
터치스크린 타입 용량성  
프로세서 유형 X86  
프로세서 클록 속도 1.3GHz  
RAM 512 MB  
프로그램 메모리 크기(플래시) 512 MB  
실시간 클락 존재 여부 예  
플러그인 메모리 SD Card  
USB 호스트 인터페이스 개수 2  
허용 PROFIBUS 스테이션 주소 0 ... 126d  
PROFIBUS 스테이션 주소 설정 소프트웨어  
기기의 Profibus 커넥터 유형 9-핀 D-Sub 암 커넥터  
PROFIBUS 프로토콜 이름 DPV0  
PROFIBUS 작동 모드 AutoBaud  
PROFIBUS 설명 파일 이름 Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUS 제조사 ID 0DCCh  
이더넷 IP 주소 192.168.0.11  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 1 Gbit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
CANopen 인터페이스의 개수 1  
CANopen 유형 마스터  
슬레이브  
Canopen 싸이클 시간 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen 전송 시간 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Ethercat 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
Ethercat 전송률 100 MBit/s  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
대기 온도 0 - 50  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 90% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 153  mm
폭 치수 216  mm
깊이 치수 85  mm
순중량 1740  g
총중량 2760  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27330201  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001412