text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMI 607 primo

Ürün numarası: 265608
GTIN: 
PMIprimo - Motion Control, 7 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli,CODESYS Runtime ve TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dinamik Eğri Hesaplaması, CNC.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PMIprimo - Motion Control, 7 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli,CODESYS Runtime ve TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dinamik Eğri Hesaplaması, CNC.

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
İşletim sistemi Windows Embedded Compact 7  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 14.4  W
Ekran tipi TFT  
Diyagonal ekran 7  Zoll
Ekran çözünürlüğü 800 x 480  
Ekran renk derinliği 16,2 M  
Dokunmatik ekran tipi kapasitif  
İşlemci tipi X86  
İşlemci saat hızı 1,3 GHz  
Ana bellek 512 MB  
Program belleği boyutu (Flash) 512 MB  
Gerçek zamanlı saat mevcut Evet  
Plug-in memory SD Card  
USB ana bil. arayüzü sayısı 2  
İzin vrln PROFIB. ist. adrslri 0 ... 126d  
PROFIBUS istasyon adresi ayarı Yazılım  
Konektör tipi Profibus inter. 9 pimli D-Sub dişi konektör  
PROFIBUS protokolü adı DPV0  
PROFIBUS çalışma modları Otomatik Baud  
Profibus açıklama dosyası adı Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUS üretici kimliği 0DCCh  
Ethernet IP adresi 192.168.0.11  
Konektör tipi ETHERNET int. RJ45  
Ethernet iletim hızı 1 Gbit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen 1  
CANopen tipi Ana cihaz  
Uydu cihaz  
CANopen döngü süresi 1 ms, 2 ms, 4 ms  
CANopen iletim süreleri 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Konektör tipi Ethercat int. RJ45  
Ethercat iletim hızı 100 MBit/s  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %90 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 153  mm
Genislik boyutu 216  mm
Derinlik boyutu 85  mm
Net agirlik 1740  g
Brüt ağırlık 2760  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27330201  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001412