Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Tuotenumero: 400102
GTIN:
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module
Mounting hole: 22.3 mm.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed UL tunnustettu komponentti EAC TÜV |
| Lamppu | LED |
| Valon väri | keltainen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 12 - 30 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
| Tehonkulutus DC | 0.7 W |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 41.5 mm |
| Läpimitta | 55 mm |
| Nettopaino | 53 g |
| Bruttopaino | 56 g |