Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Número de producto: 400102
GTIN:
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module
Mounting hole: 22.3 mm.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Elemento luminoso | LED |
| Pintura luminosa | amarillo |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 12 - 30 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
| Consumo de energía DC | 0.7 W |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 41.5 mm |
| Diámetro | 55 mm |
| Peso neto | 53 g |
| Peso bruto | 56 g |