text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT es1.13 operator illuminated red

产品物料号: 400102
GTIN: 
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module Mounting hole: 22.3 mm.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
LED  
灯泡颜色 黄色  
 
供电电压 (V) 12 - 30  V
电源电压类型U1 AC/DC  
功率消耗DC 0.7  W
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 70  °C
保护类型,机壳 IP65  
高度尺寸 41.5  mm
直径 55  mm
净重 53  g
总重 56  g