Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Numero dell'articolo: 400102
GTIN:
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module
Mounting hole: 22.3 mm.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Giallo |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 12 - 30 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
| Potenza assorbita DC | 0.7 W |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Altezza | 41.5 mm |
| Diametro | 55 mm |
| Peso netto | 53 g |
| Peso lordo | 56 g |