text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es1.13 operator illuminated red

Numéro de l'article: 400102
GTIN: 
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module Mounting hole: 22.3 mm.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Jaune  
 
Tension d'alimentation (V) 12 - 30  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée DC 0.7  W
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Dimensions hauteur 41.5  mm
Diamètre 55  mm
Poids net 53  g
Poids brut 56  g