Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Artikelnummer: 400102
GTIN:
Not-Halt-Taster IP65, LED Ringbeleuchtung inkl. Anschlussmodul
Einbaudurchmesser: 22,3mm.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Leuchtmittel | LED |
| Leuchtfarbe | gelb |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 12 - 30 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 0.7 W |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 41.5 mm |
| Durchmesser | 55 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Bruttogewicht | 56 g |