Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Número do produto: 400102
GTIN:
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module
Mounting hole: 22.3 mm.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus Componente reconhecido pela UL EAC TÜV |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | amarelo |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 12 - 30 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
| Absorção de potência CC | 0.7 W |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 41.5 mm |
| Diâmetro | 55 mm |
| Peso líquido | 53 g |
| Peso bruto | 56 g |