Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400102","name":"PIT es1.13 operator illuminated red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.13 operator illuminated red
Numer produktu: 400102
GTIN:
E-STOP pushbutton IP65, LED ring illumination incl. connection module
Mounting hole: 22.3 mm.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus UL Recognized Component EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Oświetlenie | LED |
| Kolor lampy | żółty |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 12 - 30 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy DC | 0.7 W |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 41.5 mm |
| Średnica | 55 mm |
| Ciężar netto | 53 g |
| Ciężar brutto | 56 g |