Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Vastaava kuva
KUNBUS-GW Powerlink
Tuotenumero: Z9000005
Modulaarinen yhdyskäytävä Powerlink, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys):
96 x 22,... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Modulaarinen yhdyskäytävä Powerlink, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, liitäntä kenttäväylään: 2x RJ45, laitetoiminto: Slave, maks. datan pituus syöttötiedot: 200 tavua, maks. datan pituus lähtötiedot: 200 tavua
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 110.4 mm |
Nettopaino | 97 g |
Bruttopaino | 105 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548092981 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Pakolliset varusteet
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
€5.20