Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Imagem similar
KUNBUS-GW Powerlink
Número do produto: Z9000005
Gateway POWERLINK modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no máximo dois módulos decomunicação
diferentes, dimensões da caixa (A x L x P):
96 ... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Gateway POWERLINK modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no máximo dois módulos decomunicação diferentes, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, classe de proteção: IP 20, conexão ao barramentode campo: 2x RJ45, função do dispositivo: Slave, comprimento máx. de dados deentrada: 200 Bytes, máx. comprimento de dados de saída: 200 Bytes.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Dimensão de profundidade | 110.4 mm |
Peso líquido | 97 g |
Peso bruto | 105 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548092981 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242290 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001423 |
Acessórios obrigatórios de operação
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper para PiBridge para conectar os módulos
Revolution Pi individuais. Encaixe universal para todos os módulos
básicos e de expansão Revolution Pi.