text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

KUNBUS-GW Powerlink

Numéro de l'article: Z9000005
Passerelle modulaire POWERLINK, module de communication pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier ...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Passerelle modulaire POWERLINK, module de communication pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, raccordement au busde terrain : 2x RJ45, fonction de l’appareil : esclave, longueur max. des donnéesd’entrées : 200 octets, longueur max. des données de sorties : 200 octets.

Homologation CE  
UKCA  
 
Dimensions hauteur 96  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 110.4  mm
Poids net 97  g
Poids brut 105  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548092981  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242290  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
 

Accessoires obligatoires

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et d’extension.
€5.20