关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
实际产品可能有所不同
KUNBUS-GW Powerlink
产品物料号: Z9000005
模块化网关 POWERLINK ,用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3 的通信模块
,最多可连接两个不同
的通信模块,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :
96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型:IP 20 ,与现场总线的连接:2x
RJ45 ,设备功能:从,最大数据长度输入数据:200 字节,
最大数据长度输出数据:200 字节
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548092981 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242290 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001423 |
必选的操作配件
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用于连接各个 Revolution Pi 模块的 PiBridge 桥接器
。通用于所有 Revolution Pi 基础
和扩展模块。