閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
実際の製品は異なる場合があります
KUNBUS-GW Powerlink
製品コード: Z9000005
モジュラ式ゲートウェイPOWERLINK、ベースモジュール
RevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の
通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き):
96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、フィールドバスへの接続:
RJ45 2個、装置の機能: スレーブ、最大データ長入力データ: 200 Byte、
最大データ長出力デー... さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
モジュラ式ゲートウェイPOWERLINK、ベースモジュール RevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、フィールドバスへの接続: RJ45 2個、装置の機能: スレーブ、最大データ長入力データ: 200 Byte、 最大データ長出力データ: 200 Byte。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548092981 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
アクセサリ(操作に必須)
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。Revolution Piベース
および増設モジュールすべてに広く対応しています。