Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
La imagen real puede variar
KUNBUS-GW Powerlink
Número de producto: Z9000005
Modular gateway POWERLINK, communication module for the base module
RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two different
communication modules can be connected, housing dimensions (H x W x D):
96 x 22.5... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Modular gateway POWERLINK, communication module for the base module RevPi Core / RevPi Core 3, a max. of two different communication modules can be connected, housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protection type: IP 20, connection to thefieldbus: 2x RJ45, device function: Slave, max. data length input data: 200 Byte, max. data length output data: 200 Byte.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.4 mm |
Peso neto | 97 g |
Peso bruto | 105 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548092981 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Accesorios Obligatorios
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and
expansion modules.