Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Abbildung ähnlich
KUNBUS-GW Powerlink
Artikelnummer: Z9000005
Modulares Gateway POWERLINK, Kommunikationsmodul für das Basismodul
RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche
Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Modulares Gateway POWERLINK, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unterschiedliche Kommunikationsmodule angebunden werden, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anschluss an den Feldbus: 2x RJ45, Gerätefunktion: Slave, max. Datenlänge Eingangsdaten: 200 Byte, max. Datenlänge Ausgangsdaten: 200 Byte.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.4 mm |
Nettogewicht | 97 g |
Bruttogewicht | 105 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548092981 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Obligatorisches Zubehör
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und
Erweiterungsmodule.