Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000005","name":"KUNBUS-GW Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
KUNBUS-GW Powerlink
Productnummer: Z9000005
Modulaire gateway POWERLINK, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende
communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Modulaire gateway POWERLINK, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b xd): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aansluiting op develdbus: 2x RJ45, apparaatfunctie: Slave, max. gegevenslengte ingangsgegevens: 200bytes, max. gegevenslengte uitgangsgegevens: 200 bytes.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.4 mm |
Nettogewicht | 97 g |
Brutogewicht | 105 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548092981 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |
Verplichte Accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.