Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176041","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Vastaava kuva
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK
Tuotenumero: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers
(DD4, DD5, protego).
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27022691 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000034 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049428 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |