Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176041","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Imagem similar
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK
Número do produto: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers
(DD4, DD5, protego).
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27022691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000034 |
| Função de referência ETIM | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049428 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |