Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176041","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK
Ürün numarası: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers
(DD4, DD5, protego).
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27022691 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000034 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049428 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |