text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK

Artikelnummer: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego).

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27022691  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000034  
ETIM-referensfunktion EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049428  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr