text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK

Номер артикула: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego).

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27022691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000034  
Эталонная функция ETIM EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049428  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr