text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK

Numer produktu: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego).

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27022691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000034  
Funkcja odniesienia ETIM EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049428  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr