Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176041","name":"Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Similaire à l’illustration
Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK
Numéro de l'article: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector
12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers
(DD4, DD5, protego).
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27022691 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003583 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049428 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |