text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L07mSK

Kód materiálu: 8176041
GTIN: 4046548049428
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing, length: 7 m suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego).

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022691  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
Referenční funkce ETIM EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049428  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr